タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTBG0085KB-A |
JEITA Standard | P-TFBGA85-5.5x5.5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_11894 |
Lead Count | 85 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5.5mm |
幅 | 5.5mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.5 x 5.5 x 1.2 |