タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRSP0028DL-A |
Pkg. Previous Code | T28MR-127-PAA |
JEITA Standard | P-SOP28-7.5x18-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_10855 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 18mm |
幅 | 7.5mm |
Thickness | 2.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 18 x 7.5 x 2.65 |