タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | NL28 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 6mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 6mm |
Thickness | 0.85mm |
Peak Reflow Temp | 240°C |
Pitch | 0.65mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.0 x 6.0 x 0.85 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品変更通知 | PDF 376 KB | |
製品変更通知 | PDF 178 KB | |
製品変更通知 | PDF 299 KB | |
製品変更通知 | PDF 281 KB | |
製品変更通知 | PDF 120 KB | |
5 items
|