タイトル 情報
Package Description CABGA 11.00x11.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BCG100
カテゴリ G
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
11mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 11.0 x 11.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 548 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
4 items