タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | CABGA 19.00x19.00x1.40 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | BC324 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 324 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 19mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 19mm |
Thickness | 1.4mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 19.0 x 19.0 x 1.4 |