Digital Pattern Generation board for High-speed JESD204B DACs
HSDC-EXTMOD03B-DB is an FPGA-based digital pattern generation board for IDT’s JESD204B serial interface DACs.
IDT's DAC demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | ログインしてダウンロード PDF 4.27 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 6.97 MB | |
回路図 | ログインしてダウンロード ZIP 483 KB | |
3 items
|
HSDC-EXTMOD03B-DB is an FPGA-based digital pattern generation board for IDT’s JESD204B serial interface DACs.
EPC |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
DAC1653D1G5-DB circle廃止品 |
BD0 | BOARD | 0 | I | No |