ルネサスのスマートコーヒーメーカ向けソリューションは、ワンチップで完結したソリューションを構築できる高性能MCU「RA4」シリーズをベースにしています。MCUに統合されている機能には、システム制御、自動検出、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、タッチ制御が含まれています。これにより、タッチ制御機能と自動水位検出機能を、MCU単体で同時に実現できるようになります。更にルネサスの流量センサと組合わせると、自動制御によるコーヒー抽出も可能です。
このシステムのメリット
- 高性能な統合静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)、12ビットA/Dコンバータ、ディスプレイ、およびUSBを周辺に持つMCU「RA4M1」
- 最少の部品数でコーヒーメーカを設計可能
- 高性能DC/DCコンバータおよび流量センサ
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA4M1 | LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチパネル制御機能を備えた48MHz Arm® Cortex®-M4コア | データシート | 特定のデバイスの選択 |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL85403 | 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ |
|||
ISL28130 | シングル低消費電力、低ドリフト、RRIOオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
センサ |
|||
FS1012 | ガス/液体流量センサモジュール | データシート | 購入/サンプル |