このAI対応の監視カメラソリューションには、DRP(動的再構成可能プロセッサ)エンジンが搭載されており、ビジョンAIの性能を大きく向上させています。 このシステムは、パスワード接続、音声アラーム、モーション検知など、さまざまな機能拡張が可能なプラットフォームを提供します。 また、イーサネットやUSBによるビデオストリーミングにも対応しています。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。