ルネサスは、人々の健康と福祉に焦点を当てた建築物・環境評価システムであるWELL Building Standard™向け空調環境モニタモジュールのソリューションを提供しています。 このモジュールはWELL™の重要項目である空気や音の状態を測定し、各種通信手段(LTE、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy)を介して情報を送信します。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。