2010年4月に、NECエレクトロニクスとルネサス テクノロジが経営統合し、ルネサス エレクトロニクスが誕生しました。

2009年度以前の主要業績指標につきましては、NECエレクトロニクスとルネサス テクノロジの連結ベースのデータを掲載しています。

NECエレクトロニクス

(百万円)

  2006/03 2007/03 2008/03 2009/03 2010/03
売上高 645,963 692,280 687,745 550,679 471,034
営業損益 (35,689) (28,557) 5,094 (66,406) (49,235)
税引前当期純損益 (42,386) (35,375) (3,252) (76,151) (52,816)
当期純損益 (98,198) (41,500) (15,995) (85,062) (56,432)
総資産 745,281 695,886 616,304 488,190 459,928
一株当たり純資産 2,496 2,146 1,839 1,540 1,071

タイトルタイプ容量
5年間の業績推移(NECエレクトロニクス) XLS 86 KB

※NECエレクトロニクスは2010年3月期 第3四半期より、連結財務諸表の作成基準を米国会計基準から日本会計基準に変更しております。

ルネサス テクノロジ

(百万円)

  2006/03 2007/03 2008/03 2009/03 2010/03
売上高 906,038 952,590 950,519 702,739 599,790
営業損益 13,369 23,644 43,480 (96,573) (64,616)
税引前当期純損益 (9,835) 13,275 28,171 (136,656) (77,978)
当期純損益 (2,470) 8,738 9,468 (203,257) (81,344)
総資産 889,404 889,676 876,477 682,937 610,927

タイトルタイプ容量
5年間の業績推移(ルネサス テクノロジ) XLS 86 KB

※ルネサス テクノロジの連結決算値は、金融商品取引法の監査を受けておりません。