1. Home
    2. Key Technology
    3. ヒューマンマシンインタフェース

音声再生

音声再生

概要

音声再生は、既に多くの家電製品や産業機器などに搭載され、音声ガイダンスや、効果音の再生などに使用されております。

これら音声再生の市場には、単機能の民生機器やコンパクトな産業機器などにおいて、コストをできるだけ抑えながら、より便利な機能を搭載したいというニーズがあります。また、視覚障害者や高齢者に使い易いようアクセシビリティを向上し、機器のユニバーサルデザインを実現する上でも、音声再生機能は重要な付加機能の1つとして注目されています。

ルネサスでは、音声再生への対応として、高速、省メモリの音声伸張ソフトウェアライブラリを準備しており、RL78ファミリ, RXファミリマイコン等に搭載されたPWM信号出力を使うことで、特別な周辺機器を使用せず、今までディスプレイのみだった機器や、ブザー音のお知らせ機能のみであった機器に、音声出力機能を手軽に付加することができ、従来製品との差別化や高機能化を実現できます。

ブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック半導体推奨品名特長他
制御
マイコン
マイコンRL78ファミリ汎用マイコン
RXファミリ
信号増幅オペアンプHA1630xxxシリーズ32Ωスピーカ/ヘッドフォン出力用
大容量
音声用
メモリ
EEPROMR1EX24xxxシリーズI2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズSPIバスインタフェース*2

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

パートナー情報

名称概要
株式会社アレックス 多面的なサポートを実施。
専用音声編集ツール、周辺回路図、デモボード、評価ボードの販売、ナレータ手配から音声データ制作、筐体の音響的設計のアドバイスなど、音声合成に必要な全てのノウハウを提供します。音声ガイダンス機能の原価低減、音声デバイスのディスコン対策、資産の継承などを実現します。
株式会社CRI・ミドルウェア 各種家電から産業機器やアミューズメント機器まで、低価格な8bitマイコンから高性能な32bitマイコンまで、あらゆる組込み機器で高品質なガイダンス音声/サウンド/ムービーの再生や数々の特殊再生を実現するミドルウェアを提供しています。

 

カタログポータル

Contact