1. Home
    2. 開発環境
    3. 開発ツール

MINICUBE (保守製品)

MINICUBEは、V850ファミリおよび78Kファミリマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータです。ターゲットおよびホストマシンと接続して、効率的にデバッグができます。

現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。新規ご採用につきましては後継品をご検討ください。
 

 

 

後継品

特長

  • 開発するシステムにマイコンを実装したままデバッグが可能
  • ホスト・インタフェースがUSB2.0対応
  • フラッシュ・メモリへのプログラムのダウンロードが可能
  • セルフチェック・ボードを使用し,エミュレータに故障がないか自己診断が可能
  • ポケットに入る小型、軽量サイズ
     

システム構成

 

 

製品展開

  QB-V850MINIL
(保守製品)
QB-V850MINI
(保守製品)
QB-78K0MINI
(保守製品)
QB-78K0SKX1MINI
(保守製品)
対応MCU
V850 V850 78K0 78K0S
デバッガ ID850QB ID850QB ID78K0-QB ID78K0S-QB

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Menu
Contact