画像
M3S-S2-Tiny(以下S2と略します)は、省メモリタイプの音声再生システムです。
単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに適したマイコンとして、RXファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。
S2を使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で音声出力が実現できます。S2の独自アルゴリズムは高速コンパクトに音声のADPCM圧縮伸張を行います。いままで表示のみだった機器やブザー音のお知らせのみであった機器等に音声出力の機能を付加することができます。
対応MCU | ソフトウェア名 | バージョン/リリース日 | 提供方法 |
---|---|---|---|
RXファミリ | M3S-S2-Tiny for the RX Family | 最新Ver:V.3.02 Release00 リリース:2015/2/2 |
ADPCM圧縮伸張 本体ダウンロード:RXファミリ 音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tinyモジュール Firmware Integration Technology Rev.3.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
ADPCM圧縮伸張 サンプルプログラム:RXファミリ 音声録音・再生システム(独自ADPCM コーデック) M3S-S2-Tiny モジュールを用いたサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 463 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 420 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 614 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 378 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 549 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 470 KB | |
6 items
|
対応MCU | RXファミリ |
---|---|
対応コンパイラ | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.2.01 Release 00以降 |
占有ROMサイズ | 音声伸張:約0.5Kバイト 音声圧縮:0.4Kバイト |
占有RAMサイズ | 音声伸張:約40バイト 音声圧縮:約30バイト ※スタック領域を含む |