1. Home
    2. マイクロコンピュータ

M32R ファミリ

M32Rファミリは、機器組み込み用に開発されたルネサスオリジナル32ビットRISCマイコンです。一般産業/車載用途、デジタル機器などの様々な分野でシステムソリューションを提供します。

ファミリラインアップ

M32R ファミリ

M32R/ECU

M32R/ECUシリーズは、32ビットRISCアーキテクチャを採用したM32R CPUコア(32176グループ以外は、IEEE 754に完全準拠した単精度FPUを内蔵)と周辺機能、および ROM/RAMを1チップにしたマイコンシリーズです。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
32170, 32174 384-768 32-40 240 3-5 40 -
32171 256-512 16 - 3-5 - -
32172, 32173 256 16-32 144 3-5 40 -
32176 256-512 24 144 3-5 40 -
32180 1024 48 - 3-5 80 -
32182 384-768 32-40 144 3-5 80 -
32185 512 32 144 3-5 80 -
32186 1024 64 144 3-5 80 -
32192 1024 176 144 3-5 160 -
32195 512 32 144 3-5 160 -
32196 1024 64 144 3-5 160 -

 

M32R 開発環境
ルネサスから、豊富な開発ツール・ソフトウェア・プラットフォームを提供しています。

Menu
Contact