概要

ルネサスでは、エコ対応として省電力化、コンプレッサの小型化、複数のセンサによるきめ細かな制御などエアコンに求められる機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコンの室内機、室外機、リモコンのそれぞれの制御用に豊富なマイコンのラインアップをご用意しております。

室外機用には少ピンでインバータ制御可能かつ、リセットICなどのマイコン周辺機能を内蔵化し、トータルコスト低減を実現したRX23Tグループ、RL78/G13グループ、RL78/G13Aグループ、室内機用にはRX130グループ、RX230グループ、RL78ファミリ、RA4M1グループ、リモコン用にRL78/L12グループ、RL78/L13グループといったラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

エアコン(ローエンド)

ブロック図(室内機/リモコン)

ブロック図

ブロック図 (室外機)

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
リモコン MCU RL78/L1xグループ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
室内ユニット MCU RX130グループ
RX230グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RL78/G13グループ
RL78/G13Aグループ
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
室外ユニット MCU RX23Tグループ
RX13Tグループ
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
FPU搭載で1インバータ制御に最適
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
IGBT
FRD
RJP65T54DPM
RJU60C6TDPP-AJ
PFC方式に最適なIGBT、650V、30A
PFC方式に適したFRD、600V、20A
ディスクリート
(インバータ部)
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)
マイコン周辺 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
コンパレータ μPC277, μPC177 高耐圧、低消費、高速応答
室内外ユニットの信号I/F 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応
PSC回路のI/F IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称 ドキュメントNo.
R2A20114B アプリケーションノート
R2A20112A アプリケーションノート
RL78/G13 初期設定例 R01AN0451JJ0301
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) R01AN2581JJ0200
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM 出力) R01AN0455JJ0300
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) R01AN0865JJ0100
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) R01AN0866JJ0100
RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL R01AN3278JJ0100
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL R01AN3314JJ0100
RX130グループ 初期設定例 R01AN2592JJ0201
RX230グループ 初期設定例 R01AN2826JJ0100
RX23Tグループ 初期設定例 R01AN2551JJ0110
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL R01AN3316JJ0100
RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL R01AN3317JJ0100
RL78/L13 リモコン出力 R01AN1509JJ0100
RXファミリ RX Driver Package R01AN3467JJ0111
コード生成プラグイン RXファミリのコード生成 (CS+) R20UT3103JJ0130
(e2studio) R20UT2864JJ0130
コード生成プラグイン RL78ファミリのコード生成 (CS+) R20UT3102JJ0104
(e2studio) R20UT3127JJ0104
モータ制御アプリケーションノートはモータ制御サイトから参照ください
-
静電容量タッチのアプリケーションノートは静電容量タッチキーサイトから参照ください。
-
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20114B評価ボード* -
R2A20112A評価ボード* -
24V Motor Control Evaluation System for RX23T RTK0EM0006S01212BJ

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います