画像
概要
説明
E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。E6000エミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリ、 H8Sファミリ、H8ファミリのプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
特長
- リアルタイムエミュレーション
CPUの最高動作周波数でのリアルタイムエミュレーションができます。
- 優れた操作性を実現
Windows環境下で動作するHigh-performance Embedded Workshopの使用により、マウスなどのポインティングデバイスを用いて、 ユーザプログラムのデバッグが可能です。また、High-performance Embedded Workshopを使用して、ロードモジュールファイルを高速にダウンロードできます。
- 充実したデバッグ機能
ブレーク、トレース機能の充実によりデバッグ効率が向上します。ブレークポイント、およびブレーク条件を専用の ウィンドウで設定したり、トレース情報をウィンドウに表示できます。さらに、豊富なコマンドライン機能を備えています。
- エミュレーション実行中のメモリアクセス機能
エミュレーション実行中にメモリの内容を参照、変更することができます。
- 性能分析機能
プログラム実行時間測定、指定範囲間実行時間測定、アクセス回数測定機能でプログラムを分析することによりプログラムの 性能低下原因となる箇所を的確に発見することができます。 - Learn more
リリース情報
ターゲットデバイス
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 66.81 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 14.58 MB 英語 | |
アップデート-デバッガ | EXE 93 KB | |
アップデート-デバッガ | EXE 89 KB | |
4 items
|
詳細情報
仕様一覧
項目 | 内容 |
---|---|
ブレーク |
|
トレース |
|
パラレルアクセス | ユーザプログラム実行中のメモリ、内蔵I/Oの参照/変更 |
性能分析 |
|
寸法(mm) | 219×170×54 |
システム構成
注:ターゲットデバイスH8S/2100シリーズの例。詳細は エミュレータとユーザシステムの接続情報 (PDF | English, 日本語)
製品展開
対応マイコン | E6000エミュレータ型名 *1 | 後継品 | ||
---|---|---|---|---|
ファミリ | シリーズ | グループ | ||
SH | SH7050 | - | HS7050EPI60H | なし |
SH7040 | - | HS7040EPI60H | ||
SH7010 | - | HS7010EPI60H HS7040REPI60H |
||
H8S | H8S/2600 | H8S/2678R、H8S/2678、H8S/2668 | HS2678REPI61H | - |
H8S/2655 | HS2655EPI61H | - | ||
H8S/2648、H8S/2646、H8S/2639、H8S/2638、H8S/2636、H8S/2635、H8S/2630、H8S/2607 | HS2646EPI61H | - | ||
H8S/2643、H8S/2633 | HS2633REPI61H | - | ||
H8S/2628、H8S/2615、H8S/2604 | HS2628EPI61H | - | ||
H8S/2612、H8S/2602 | HS2612EPI61H | - | ||
H8S/2500 | H8S/2552、H8S/2556、H8S/2506 | HS2556EPI62H | - | |
H8S/2300 | H8S/2398、H8S/2350、H8S/2355、H8S/2357、H8S/2345 | HS2655EPI61H | - | |
H8S/2378R、H8S/2378、H8S/2368 | HS2678REPI61H | - | ||
H8S/2339、H8S/2329、H8S/2319 | HS2339EPI61H | - | ||
H8S/2200 | H8S/2282 | HS2646EPI61H | - | |
H8S/2264、H8S/2268 | HS2268EPI61H | - | ||
H8S/2258、H8S/2238R/B、H8S/2237、H8S/2227 | HS2633REPI61H | - | ||
H8S/2245 | HS2655EPI61H | - | ||
H8S/2239、H8S/2212、H8S/2214、H8S/2215、H8S/2218 | HS2214EPI62H | - | ||
H8S/2100 | H8S/2168 | HS2168EPI61H | - | |
H8S/2148、H8S/2144、H8S/2144B、H8S/2140B、H8S/2138、H8S/2134、H8S/2134B、H8S/2128、H8S/2124、H8S/2110B、H8S/2111B | HS2140EPI61H | - | ||
H8S/2600 | - | HS2633EPI61H | HS2633REPI61H | |
- | HS2655EPI60H | HS2655EPI61H | ||
- | HS2678EPI61H | HS2678REPI61H | ||
H8S/2500 | - | HS2556EPI61H | HS2556EPI62H | |
H8S/2300 | - | HS2678EPI61H | HS2678REPI61H | |
- | HS2655EPI60H | HS2655EPI61H | ||
- | HS2338EPI61H | HS2339EPI61H | ||
H8S/2200 | - | HS2633EPI61H | HS2633REPI61H | |
- | HS2214EPI61H | HS2214EPI62H | ||
- | HS2655EPI60H | HS2655EPI61H | ||
H8S/2100 | - | HS2148EPI61H HS2148EPI60H HS2195EPI60H |
HS2140EPI61H | |
H8 | H8/300H Tiny | H8/36064G、H8/36077、H8/36079、H8/36912G、H8/36902G、H8/36109、H8/36094、H8/36087、H8/36057、H8/36049、H8/36037、H8/36024、H8/36014、H8/3694、H8/3687、H8/3672、H8/3664N、H8/3664 | HS3664EPI62H (USB IF内蔵) |
- |
H8/300L Super Low Power | H8/38002S、H8/38447、H8/38427、H8/3887、H8/3867、H8/3847R、H8/3847S、H8/3827R、H8/3827S、H8/38024、H8/38024S、H8/38024R、H8/38004、H8/3802 | HS38000EPI61H (USB IF内蔵) |
- | |
H8/300H | - | HS3067EPI62H HS3067EPI60H HS3064BEPI61H *2 HS3052EP61H *2 |
なし | |
H8/300H Tiny | - | HS3664EPI61H | HS3664EPI62H | |
H8/300 | - | HS3008EPI60H | なし | |
H8/300L Super Low Power | - | HS3800EPI60H HS388REPI60H HS3880EPI60H |
HS38000EPI61H | |
H8/300L | - | HS3L08EPI60H HS3644EPI60H |
なし | |
AE | - | HS0AE4XEPI61H |
注:
- *1: 型名別のドキュメントを参照ください。
- *2:H8/3048、H8/3052B は、 HS3064BEPI61Hと HS3052EPI61Hの両機種でご使用になれます。