Renesas' radiation tolerant CAN transceiver is compatible with the ISO11898-2 standard for applications calling for Controller Area Network (CAN) serial communication in satellites and aerospace communications and telemetry data processing in harsh industrial environments.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Isolated CAN Bus for Small Satellites ホワイトペーパー PDF 608 KB
Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs ホワイトペーパー PDF 405 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB