ルネサスの非接触型位置センサソリューションは、磁石を使用していないため、BOMコストを大幅に削減するとともに、多くのアプリケーションで必須条件となっている漂遊磁界に対する耐性を備えています。 誘導型位置センサは、低コストの、プリント基板上に形成したコイルとシンプルな金属ターゲットを利用する事により、軸上(軸端)および軸外(軸横または軸貫通)の回転センサや、直線および円弧位置センサを微小な角度から360°の絶対角度まで、ワンチップで柔軟に開発する事が出来ます。 マルチセクタ設計のロータリーセンサにより、小さな角度の測定や多数のポールペアを持つセンサの精度が大幅に向上します。 これらのデバイスは、産業、医療、コンシューマ市場における幅広いモータ整流アプリケーションに最適です。

プロダクトセレクタ: 位置センサ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 1.51 MB 英語
概要 PDF 1.09 MB
2 items

ビデオ&トレーニング

IPS2 Product Family of High-Speed Inductive Position Sensors for Automotive and Industrial Applications in Motor Commutation

If you are still using Resolvers or Magnetic Position Sensors, check out how the IPS2200 and IPS2550 pave new roads in high-speed Motor Commutation by boosting performances and reducing costs.

ツール&リソース