概要
説明
ルネサスエレクトロニクスは、業界をリードするマルチコア技術や卓越した省電力技術を搭載するコンテンツ・キャリア・デバイスを、EMMA Mobileシリーズとして展開し、市場の要求に応えます。このEMMA Mobileシリーズでは、従来のデジタルAV技術との融合に向けて、コネクティビティのソリューションも豊富に取り揃え、ポータブルマルチメディア端末 のAV機能の進化を促進します。
EMMA Mobile/EV2では、Arm社製Cortex®-A9(NEON™: メディア拡張付き)プロセッサを2個搭載しています。また、EMMA Mobile/EV2では2D/3DグラフィックスとしてImagination Technology社製SGX™530を搭載し、より高度なインタフェースやアプリケーションを実現できます。
主要な機能
項目 | 機能 | |
---|---|---|
Processor/Memory | CPU | Cortex®-A9 /NEON™ 533 MHz I/D cache 32KByte, L2 cache 256 Kbyte 2CPU (/EV2) |
AV Engine | H.264 decode: BP/MP/HP フルHD (1920 x 1080) MPEG2 decode: MP フルHD (1920 x 1080) MPEG4 decode: SP/ASP フルHD (1920 x1 080) VC-1 decode: SP/MP/AP フルHD(1920x1080) MP3, AACHE-AAC, WMA decode AC-3decode Dolby digital 5.1 ch |
|
2D/3Dグラフィックス | 14.7 Mpolgon/sec 500 Mpixcel/sec | |
SDRAM Controller | MobileDDR-400 (200 MHz) または DDR2-533 (266 MHz) (32 bit SDRAM) | |
Flash Memory I/F | NOR, NAND, eMMC | |
System Control Function |
DMA, For audio exclusive use DMA, PMU, SMU, INTC, Timer | |
画像処理機能 | Image Resizer | リサイズ |
Rotator | YUV/RGB画像の回転 (90°/180°/270°) | |
Image Composer | LCD出力画像合成 | |
周辺インタフェース | LCD I/F | RGB565/666/888 |
NTSC/PAL I/F | ITU-R BT.656 | |
シリアル I/F | 4-ch UART 2-ch IIC 6-ch Multi-function serial (6ポート) ※各々SPI、Audio I/Fを選択可能 |
|
USB | USB2.0 Host x 1/Device x 1 | |
SD I/F | 1-ch SDメモリカードインタフェース 3-ch SDIOインタフェース |
|
カメラI/F | 8 bit パラレルI/F | |
DTV I/F | TSシリアル | |
その他 | GPIO (割込み機能設定可), PWM |
EM/EV2開発環境についてはこちらへ
特長
- Cortex®-A9、NEON™(メディア拡張)を有するCortex®-A9プロセッサを2個搭載
- HDコンテンツをデコード可能なAVエンジンを搭載し、携帯機器でもH.264、MPEG4、VC-1のフルHD (1920×1080画素) ビデオ再生が可能。
- 2D/3Dグラフィックスエンジンによる高機能ユーザインタフェースを実現可能
- USB、I2C、UART、SDなどの各種I/Fを内蔵
- 携帯電話で実績のあるローパワー技術を駆使し、マルチメディアデータ再生時においても業界トップレベルの低消費電力化を実現
- MobileDDRとDDR2の2種類をサポート。これにより携帯機器ではMobileDDRを用いてセットの電力を抑え、携帯機器以外では低価格なDDR2を用いることで、部品コストを抑えることができる。
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ポータブルマルチメディア端末