[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
SOIC | 16 | C | Yes | Tube | 3 | 1.962 | サンプルを入手, | |
SOIC | 16 | C | Yes | Reel | 3 | |||
SOIC | 16 | C | Yes | Tube | 3 | サンプルを入手, | ||
SOIC | 16 | C | Yes | Reel | 3 | |||
TSSOP | 16 | C | Yes | Tube | 1 | 1.778 | サンプルを入手, | |
TSSOP | 16 | C | Yes | Reel | 1 | |||
TSSOP | 16 | I | Yes | Tube | 1 | 2.336 | サンプルを入手, | |
TSSOP | 16 | I | Yes | Reel | 1 |