概要
説明
Smart Analog IC501は 計装アンプ、D/Aコンバータを内蔵し、家電製品、産業機器、ヘルスケア機器に最適です。
特長
- 産業用途RAA730501CFP
- 民生用途RAA730501DFP
- アナログ入力チャネルInput Mux 3 チャネル
- 計装アンプ
- 8 ビットD/Aコンバータ
- 出力電圧可変レギュレータ / LDO
- 基準電圧生成回路
- 温度センサ回路
- SPI: 1 チャネル
- 低消費電力モード
- 動作電圧範囲:3.0 – 5.5 V
- 動作温度範囲:Ta= -40 - +105°C
- パッケージ:48-pin LQFP (7 x 7)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 家電製品
- 産業機器
- ヘルスケア機器
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.53 MB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.95 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.48 MB 英語 | |
パンフレット | PDF 3.70 MB 英語 | |
6 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Smart Analog Easy Starter Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
|
Circuit Design Tool | ルネサス |
1 item
|