タイトル 情報
Pkg. Name PWLG0036KA-A
Pkg. Previous Code P36FC-50-AA4-2
JEITA Standard P-WFLGA36-4x4-0.50
Package Status Active
Package Type WFLGA
クラス IC
Package Code pkg_2964
Lead Count 36
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4mm
4mm
Thickness 0.76mm
Pkg. Dimensions (mm) 4 x 4 x 0.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 194 KB
Carrier/Package PDF 507 KB
Carrier/Package PDF 179 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
パッケージ外形図 PDF 53 KB
Carrier/Package PDF 89 KB 英語
6 items