PER (BOARD 0)
PER (BOARD 0)
ページセクションへ移動:
arrow_drop_down
タイトル
情報
Package Description
BOARD
Package Status
Active
Package Type
BOARD
クラス
BOARD
Package Code
PER
カテゴリ
NP
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
No
長さ
0mm
Pb Free Category
e0
幅
0mm
Thickness
0mm
Peak Reflow Temp
260.00°C
Pitch
0mm
Package Carrier
Box, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
0.0 x 0.0 x 0.0
Support