タイトル 情報
Package Description PGA 29.46x29.46x3.68 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type PGA
クラス HERMET
Package Code GU68
カテゴリ NP
Lead Count 68
Pb (Lead) Free No
長さ 29.46mm
Pb Free Category e0
29.46mm
Thickness 3.68mm
Peak Reflow Temp 240°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 29.46 x 29.46 x 3.68

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
1 item