タイトル 情報
Package Description CABGA 13.00x9.00x1.30 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BKG160
カテゴリ G
Lead Count 160
Pb (Lead) Free Yes
長さ 13mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
9mm
Thickness 1.3mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 13.0 x 9.0 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 149 KB
2 items