クラウドベースのラボを体験

Lab on the Cloudは、手元に実際のハードウェアを用意することなく、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをどこからでも開発およびテストができるリモートラボです。

 

市場投入までの時間を短縮

便利なPCベースのGUIからバーチャルラボにアクセスでき、手元に実際のボードを用意することなく設計とテストを即座に開始できます。

設計リスクの軽減

各ボードのライブビデオを視聴することで、テスト、モニタリングそして結果の解析をリアルタイムで行えるので、シームレスな設計プロセスを実行できます。

多様なラボのライブラリ

モータ制御や電気自動車システムから、空気質モニタ、顔認識、物体認識、音声認識まで、さまざまなアプリケーションに対応したラボのライブラリからお選びください。

クイック・スタート・ガイド

画像
Lab on the Cloud Quick Start Guide

ステップバイステップの手順と洞察に満ちたヒントでLab on the Cloudの使用方法をガイドします。

ダウンロード

ラボ検索

当社の豊富なラボをご覧ください。キーワードで検索するか、アプリケーションや製品カテゴリでフィルタリングしてみてください。

絞り込み

アプリケーション

製品カテゴリ