概要
説明
The 950211 is a single chip clock solution for desktop designs using the Intel Brookdale chipset with PC133 or DDR memory. It provides all necessary clock signals for such a system. The 950211 is part of a whole new line of ICS clock generators and buffers called TCH™ (Timing Control Hub). This part incorporates ICS's newest clock technology which offers more robust features and functionality. Employing the use of a serially programmable I2C interface, this device can adjust the output clocks by configuring the frequency setting, the output divider ratios, selecting the ideal spread percentage, the output skew, the output strength, and enabling/disabling each individual output clock. M/N control can configure output frequency with resolution up to 0.1MHz increment.
特長
- 3 - Pairs of differential CPU clocks (differential current mode)
- 5 - 3V66 @ 3.3V
- 10 - PCI @ 3.3V
- 2 - 48MHz @ 3.3V fixed
- 1 - REF @ 3.3V, 14.318MHz
- 1 - VCH/3V66 @ 3.3V, 48 MHz or 66.6 MHz
- Programmable output frequency.
- Programmable output divider ratios.
- Programmable output rise/fall time.
- Programmable output skew.
- Programmable spread percentage for EMI control.
- Watchdog timer technology to reset system if system malfunctions.
- Programmable watch dog safe frequency.
- Support I2C Index read/write and block read/write operations.
- Uses external 14.318MHz crystal.
- CPU Output Jitter 150ps
- 3V66 Output Jitter 250ps
- CPU Output Skew 100ps
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 273 KB | |
EOL通知 | PDF 623 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 32 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。