The 8S89873 is a high-speed Differential-to-LVDS Buffer/Divider with Internal Termination. The 8S89873 has a selectable ÷2, ÷4, ÷8, ÷16 output dividers. The clock input has internal termination resistors, allowing it to interface with several differential signal types while minimizing the number of required external components. The device is packaged in a small, 3mm x 3mm VFQFN package, making it ideal for use on space-constrained boards.

特長

  • Three LVDS outputs
  • Frequency divide select options: ÷2, ÷4, ÷8, ÷16
  • IN, nIN input can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, CML
  • Output frequency: 2GHz (maximum) in pass-through mode
  • Additive phase jitter: 0.185ps (typical) RMS
  • Output skew: 9ps (typical), QBx, nQBx outputs
  • Propagation Delay: 540ps (typical)
  • Full 3.3V supply mode
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
8S89873ANLGI
Obsolete VFQFPN 16 I はい Tray
Availability
8S89873ANLGI8
Obsolete VFQFPN 16 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
8S89873I Datasheet データシート PDF 462 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1904-01 Add Greatek, Taiwan as an Alternate Assembly Facility 製品変更通知 PDF 983 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB