画像

太陽電池からバッテリに充電するアプリケーションは、古くから大変ポピュラーなものとなっています。ただし、太陽電池にも課題はあります。パネルに当たる太陽エネルギーの量、温度、およびパネル個々の能力によって出力電圧が一定しないためです。ISL81601昇降圧コントローラを利用すると、ソーラーパネルが公称出力よりもずっと低い出力電圧しか提供できない場合でも、多くのバッテリを充電できるようになります。RL78/G14(MCU)は、充電状態をモニタして、バッテリが過充電されないように保護する目的で追加されました。また、MPPTファームウェアの追加により、RL78/G14はISL81601を制御して、ソーラーパネルの効率を最大限にすることができます。太陽電池が供給する電圧に応じて、高電圧時に効率が向上するように、DC/DCコンバータがオプションで追加可能です。
主な機能:
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
8V ~ 40V 動作範囲のソーラーバッテリチャージャ、最大 7A の出力電流で12V 鉛蓄電池に対応します。