概要

Description

音声認識は、今日のデジタルライフスタイルにおいて欠かせない重要な機能です。 一声掛けるだけで、部屋の照明、空調、カーテン、家電を制御できます。 衛生上の理由が気になる際は、ハンズフリーで要求に応える音声認識コントローラに一声掛ければ、ホテルやオフィスにあるボタンの表面に触れずに済みます。

ルネサスが提供するオフライン音声認識アルゴリズムを備えた組み合わせによって、リアルタイム制御が実現します。(サードパーティ開発の音声認識エンジンを活用します。) また、2言語の音声に対応する高性能な音声コマンド認識エンジンが含まれています。 世界の34言語から選択できるため、既存の制御システムに簡単に統合できます。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの音声認識ソリューションは、既存のホテルの空調、照明制御システム、家電などと簡単に統合できます。
  • 音声コマンドは、高性能な音声コマンド認識エンジンおよびアルゴリズムによりカスタマイズできます。
  • デュアル言語とトリガコマンドをサポートしています。
  • 低価格です。
画像

サポート

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう