概要

Description

この家庭用給水ポンプに向けたリファレンスには、当社のMCU、フォトカプラ、コンパレータ、およびゲートドライバ製品が含まれています。コンパレータは、ポンプレベルセンサからの信号データを比較・増幅します。RL78/G13は、システムとLCD表示制御に最適な16ビットMCUです。フォトカプラとゲートドライバは、システムに悪影響を与える高電圧をカットします。これらのデバイスがセットとなって、モータ制御にトータルで最適なシステムを実現します。

このシステムのメリット:

  • 給水ポンプの消費電力とノイズを低減可能
  • インバータ制御に加え、フォトカプラとゲートドライバが更なる高効率動作を実現
  • コンパクトかつ高効率でノイズも少なく、環境に優しいシステムを実現
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう