このシステムオンモジュール(SoM)ソリューションは、省スペースシステム等にすぐに使えるプロセッサモジュールです。SoMによりお客様は、組込み製品の市場投入時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮することができます。
この最高の組み合わせをもったソリューションは、RZ/G2E(MPU)に最適化された電源とクロックツリーを提供します。ルネサスの実績あるソリューションをお使いいただけますので、設計リスクを回避できるのです。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロプロセッサ | |||
RZ/G2E | デュアルコアArm®Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、3Dグラフィック、ビデオコーデックエンジンによる高い処理性能 | RZ/G2Eユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL9307 | 3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータ、デュアル低入力電圧LDO | データシート | 購入/サンプル |
マイクロプロセッサ・スーパーバイザ | |||
ISL88705 | ウォッチドッグタイマー、パワーフェイルコンパレータ、手動リセット、設定変更可能な電源オンリセットを備えたマイクロプロセッサ・スーパーバイザ | データシート | 購入/サンプル |
リアルタイムクロック | |||
1338-18DVGI | バッテリバックアップされた不揮発RAMを備えたリアルタイムクロック | データシート | 購入/サンプル |
クロック発振器 | |||
XU | 400fs水晶PLL発振子 | データシート | デバイスをカスタマイズ |
クロックジェネレータ | |||
9FGV0441 | 4出力 1.8V PCIe Gen1-4クロックジェネレータ (Zo=100Ω) | データシート | 購入/サンプル |
5P35021 | VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | データシート | デバイスをカスタマイズ |
5P35023 | VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |