概要
説明
特長
- Simulinkモデルからアルゴリズム検証のためのコードを生成
- PILS (Processor In the Loop Simulation) 環境を自動構築
- 対応マイコン : RA, RX, RL78
- 目的:ターゲットコードの機能検証/ターゲットコードの性能測定
- MILS (Model In the Loop Simulation)の評価環境からPILS用の評価環境が容易に構築可能
- MILSとPILSの実行結果を比較するBack to Backテストにより簡単、確実な評価が可能
- Learn More
リリース情報
最新Ver.: V6.07.00
リリース日:2024/09/20
Embedded Targetをご使用するには、ライセンスキーの入力が必要です。以下の内容をご確認の上ご利用ください。
Embedded Target導入をご検討中のお客様へ
Embedded Targetは複数のソフトウェアツールを連携して動作するツールになります。有償版を購入する前に、ご使用の開発環境で、評価版(2ヶ月間使用可能)で動作確認していただくことをお勧めします。
本ツールは、下記条件により正常に動作しない場合があります。
- 本製品が対応していないMATLAB®バージョン
- ルネサス製マイコンの仕様(ROM/RAMサイズが小さいなど)
- 使用するSimulink®モデルの大きさや複雑さにより、マイコンのROMに入らない場合
- ネットワークのセキュリティ設定による通信不能、など
なお、Embedded Targetの動作環境をご確認ください。
Embedded Target 評価版のご案内
技術サポートにてご案内をしております。
以下に手順を明記いたしますのでご参照ください。
- 当社の技術サポートにアクセスしてください。
- 「ログイン」をクリックし My Renesas に登録したIDでログインしてください。
- 画面右上の「新規お問合せ」をクリックして ください。
- 以下の項目を参考し新規チケットを発行してください。
タイトル:Embedded Target評価版ライセンスキー要請
MCUファミリ:Embedded Targetを使用するルネサス製MCU(RA, RL78, RX Familyでご使用のデバイス)
ツール製品カテゴリ:モデルベース開発環境
ツールモデルベース開発環境製品名:Embedded Target for (ご使用のデバイス)
ご質問内容:Embedded Targetの使用目的、活用分野、MATLAB®を含んだモデルベース開発環境経験を記述
Embedded Target 有償版のご案内
詳細情報の「使用許諾契約書」および「有償版購入用ライセンス」をご確認の上、販売特約店、当社営業担当または弊社テクニカルサポートへお問合せください。
Note: MATLAB®, Simulink® は、The MathWorks, Inc. 社の登録商標です。
ターゲットデバイス
ターゲットデバイス
Note
- Embedded TargetはデバイスのROM/RAMサイズや、使用するモデルの大きさや複雑さによって、正常に動作しない場合があります。
導入される際には、ご使用の開発環境で評価版での動作確認をお勧めします。 - RAファミリデバイスでEmbedded Targetをご利用する場合、PILS (Processor In the Loop Simulation)を行うにはEmulatorと実機が必要になります。尚、ご使用中のFSPバージョン、GCCバージョンを合わせる別途の設定が必要になります。詳細は以下のFAQをご参照ください。
FAQ: Embedded TargetでRAファミリを使用する際にプロジェクトが生成できない - RAファミリ向けのFSPインストーラはGitHubから入手できます。
すべてのバージョンを見る(GitHub)
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 18.02 MB | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 820.56 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 1,600.66 MB 英語 | |
アップデート-コンパイラ | ZIP 6.95 MB 英語 | |
4 items
|
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 422 KB 英語 , 简体中文 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.51 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 458 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 122 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 109 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 114 KB 英語 | |
ツールニュース-お知らせ | PDF 249 KB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 4.27 MB | |
8 items
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
This video will introduce a useful software tool: Embedded Target. It can help developers reduce both testing time and costs in model-based development. Embedded Target can create an automatically configured model for the PILS environment. Next it generates a Renesas IDE project for PILS. Finally, model verification is performed by checking the execution time on an MCU or simulator.
詳細情報
機能
- Simulinkモデルからアルゴリズム検証のためのコードを生成
- PILS (Processor In the Loop Simulation) 環境を自動構築
- 対応マイコン : RA, RX, RL78
目的
- ターゲットコードの機能検証
- ターゲットコードの性能測定
効果
- MILS (Model In the Loop Simulation)の評価環境からPILS用の評価環境が容易に構築可能
- MILSとPILSの実行結果を比較するBack to Backテストにより簡単、確実な評価が可能
使用許諾契約書
ライセンス | ライセンス 使用許諾契約書 |
---|---|
ノードロック・ライセンス | ソフトウェア使用許諾契約書(ノードロック・ライセンス) (PDF | English, 日本語) |
有償版購入用ライセンス
以下の発注型名を代理店にご連絡ください。
RAファミリ用 Embedded Target ノードロック・ライセンス | ||
---|---|---|
期間 | ライセンス数 | 発注型名 |
annual | 1 | RTCRA0000ET00WNJ |
5 | RTCRA0000ET00WNJL5 | |
10 | RTCRA0000ET00WNJLA |
RL78ファミリ用 Embedded Target ノードロック・ライセンス | ||
---|---|---|
期間 | ライセンス数 | 発注型名 |
annual | 1 | RTCRL7800ET00WNJ |
5 | RTCRL7800ET00WNJL5 | |
10 | RTCRL7800ET00WNJLA |
RXファミリ用 Embedded Target ノードロック・ライセンス | ||
---|---|---|
期間 | ライセンス数 | 発注型名 |
annual | 1 | RTCRX0000ET00WNJ |
5 | RTCRX0000ET00WNJL5 | |
10 | RTCRX0000ET00WNJLA |
製品詳細
本ツールの評価版、有償版の導入や詳細については、販売特約店、当社営業担当または弊社テクニカルサポートへお問合せください。