Renesas' radiation tolerant analog multiplexer (MUX) is fabricated using the proprietary P6 SOI process technology to provide excellent latch-up performance and is suitable for telemetry signal processing and down-hole drilling in harsh environments applications.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs ホワイトペーパー PDF 405 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

ニュース&各種リソース