ルネサスの放射線耐性CANトランシーバは、人工衛星通信や航空宇宙通信におけるコントローラエリアネットワーク(CAN)シリアル通信や、過酷な産業環境における遠隔測定データ処理を必要とするアプリケーション向けのISO 11898-2規格に対応しています。

プロダクトセレクタ: 耐放射線CANバス・トランシーバ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
ホワイトペーパー PDF 741 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 405 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
5 items

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース