抵抗性/容量性センサシグナルコンディショナ(SSC)の、幅広い製品ポートフォリオをもって、クラス最高のセンサ・ソリューションをスムーズに構築できます。 これらの高精度かつ高信頼性で堅牢なセンサ用シグナル・コンディショニング回路は、長期に渡った安定性が求められる産業、車載、コンシューマ向けの環境で駆動できます。 数十年にわたって蓄積されたノウハウ、高度なソフトウェアと評価ツールにより、弊社のSSCはシステム全体のコスト削減と、最終製品の市場投入までの時間の短縮を実現します。
ルネサスの抵抗性/容量性センサシグナルコンディショナの製品ラインアップは、産業用アプリケーション(湿度センサ、流量センサ、圧力センサ、レベルセンサなど)に最適で、システム診断と最大24ビットの高分解能出力の両方において、高精度な信号処理を可能にします。
ルネサスのクラス最高の車載用センサシグナルコンディショニング(SSC)ICは、消費電力低減のために低電流が求められる過酷な車載環境(PHEV、BEV、FCEV車に不可欠)に耐えうるように最適化されており、優れた電磁コンパチビリティとESD保護機能を備えています。 これらのSSCs製品は、AEC-Q100規格(-40℃~+150℃)に準拠した広い動作温度範囲において、センサ固有のオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性などをデジタル的に補正します。
ルネサスのSSCは、ピエゾ抵抗MEMS、セラミック、歪みゲージなど複数の圧力センサに対応しており、絶対圧、ゲージ圧/気圧、差圧などを正確に測定できます。 ルネサスのSSCは、熱電対による高温センシングをサポートしています。
Function |
Automotive Qual. |
Supply Voltage (V) |
Input Type |
Interface |
Adj. Analog Gain |
Resolution (bits) |
Sample Rate Max (KHz) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
Enhanced 24-Bit Sensor Signal Conditioner with Analog and Digital Output | Resistive SSC | No | 2.7 - 5.5 | Single-bridge | Absolute Voltage, Alarm, Current Loop, I2C, OWI, Ratiometric Voltage, SPI | 1.32 - 540 | 24 | 2.91 | -40 to 125°C | 3.162 |
Dual Channel 24-Bit Resistive Sensor Signal Conditioner with Analog and Digital Output | Resistive SSC | No | 1.8 - 48 | Dual-bridge | 2xPDM, 2xPWM, Absolute Voltage, Alarm, Current Loop, I2C, OWI and more... |
1.32 - 540 | 24 | 2.91 | -40 to 85°C, -40 to 125°C | |
光電式煙感知器アナログ・フロントエンド IC | Photoelectric AFE | No | 9, 3 - 5 | GPIO, SPI | 2 - 160 | 10 | 100 | |||
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) | 3 - 912 | 18 | 10 | -40 to 150°C | 5.142 |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ(SOIC-08) | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) | 3 - 912 | 18 | 10 | -40 to 150°C | |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ(ISO26262に準拠したASIL-B) | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) | 3 - 912 | 18 | 10 | -40 to 150°C | 1.767 |
プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(インシステムプログラマビリティと高度なアナログ機能付き) | Photoelectric AFE, Resistive SSC, Thermocouple SSC | No | 2.4 - 5.5 | Single-bridge | Absolute Voltage, GPIO, I2C, Switch Output | 0 - 1000 | 10 | 25 | -40 to +85 | 0.8933 |
アナログ出力付き抵抗センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | No | 2.7 - 30 | Single-bridge | Absolute Voltage, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 6, 12, 24, 48 | 14 | 1 | -40 to 85°C, -50 to 150°C | 3.368 |
Resistive Sensor Signal Conditioner with Digital Output | Resistive SSC | No | 2.7 - 5.5 | Single-bridge | I2C, SPI | 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 | 14 | 2 | -40 to 85°C, -40 to 125°C | 2.814 |
Resistive Sensor Signal Conditioner with Analog Output and Diagnostic Features | Resistive SSC | No | 2.7 - 30 | Single-bridge | Absolute Voltage, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 6, 24, 48, 96 | 14 | 1 | -25 to 85°C, -40 to 125°C, -50 to 150°C | 3.45 |
複数出力オプション付きの先進差動センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | No | 2.7 - 40 | Single-bridge | Absolute Voltage, I2C, Ratiometric Voltage, SPI, Two Alarms and more... |
3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 15 | 3.9 | -25 to 85°C, -40 to 125°C, -40 to 150°C | 5.468 |
Automotive Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 16 | 7.8 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | 3.04 |
Low Power, High Resolution 16-Bit Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | No | 1.8 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 13.2 - 72 | 16 | 0.18 | -40 to 85°C | |
Versatile, High Resolution 18-Bit Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | No | 1.68 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 6.6 - 216 | 18 | 2.3 | -40 to 125°C | |
Low Power, High Resolution 16-Bit Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | No | 1.8 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 13.2 - 72 | 16 | 0.18 | -40 to 85°C | |
Low-Power, High-Resolution 16-Bit Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | No | 1.7 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 13.2 - 72 | 16 | 0.18 | -40 to 85°C | |
Low-Power, High-Resolution 16-Bit Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | No | 1.8 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 13.2 - 72 | 16 | 0.33 | -40 to 85°C | |
デジタル出力付き静電容量センサ信号コンディショナ | Capacitive SSC | No | 2.3 - 5.5 | Single-capacitor | I2C, PDM, SPI, Two Alarms | 2 - 8, 8 - 32, 32 - 130 | 14 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 125°C | 3.189 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for Ceramic Sensor Applications | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 16 | 7.8 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | 5.068 |
Automotive Sensor Signal Conditioner with Dual Analog Output | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | Dual Analog Out, I2C, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 14 | 2 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | |
LIN/PWMインタフェース搭載車載用センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | Yes | 7 - 18 | Single-bridge | LIN, PWM | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 14 | 0.43 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | 4.431 |
High-End 18-Bit Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | No | 1.68 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 6.6 - 216 | 18 | 0.27 | -40 to 85°C | 2.192 |
ハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナIC | Resistive SSC | No | 1.68 - 3.6 | Single-bridge | I2C, SPI | 6.6 - 216 | 24 | 1.1 | -40 to 85°C | 3.295 |
低消費電力・高分解能の静電容量センサ信号コンディショナ | Capacitive SSC | No | 1.68 - 3.6 | Single-capacitor | Alarm, I2C, PDM | 0 - 30 | 18 | 0.55 | -40 to 85°C, -40 to 125°C, 0 to 70°C | 2.045 |
アナログ/デジタル出力付きハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | No | 2.7 - 5.5 | Single-bridge | Absolute Voltage, Alarm, Current Loop, I2C, OWI, Ratiometric Voltage, SPI | 1.32 - 540 | 24 | 2.91 | -40 to 85°C, -40 to 125°C | |
LIN PHY内蔵シングル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | Yes | 7 - 18 | Single-bridge | LIN | 1 - 200 | 14 | 3.605 | ||
Automotive Sensor Signal Conditioner with Analog Output | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Voltage, Switch Output, ZACwire™ | 1 - 200 | 18 | 2.8, 3.4 | -40 to 150°C | 2.248 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with SENT or I2C Output | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | Single-bridge | I2C, SENT | 2.1 - 200 | 18 | 1.33 | -40 to 150°C | 2.35 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with SENT or I2C Output – Extended Temperature Measurements | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | NTC, Single-bridge | I2C, SENT 3.0, ZACwire™ | 1 - 200 | 18 | 1.56 | -40 to 150°C | |
SENTによるデュアル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | Dual-bridge | I2C, SENT, ZACwire™ | 2.1 - 200 | 18 | 0.9 | -40 to 150°C | |
Automotive Sensor Signal Conditioner with SENT or I2C Output | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | Single-bridge | I2C, SENT | 2.1 - 200 | 14 | 0.66 | -40 to 150°C | 2.812 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for Thermocouples with SENT Output | Thermocouple SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Dual-thermocouple | I2C, SENT, ZACwire™ | 12.6 | 14 | 0.33 | -40 to 150°C | |
xMR Sensor Signal Conditioner | Magnetoresistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Dual-bridge | Ratiometric Voltage | 18 - 36 | 12 | 3.13 | -40 to 160°C |
Renesas’ ZSSC3241 is a powerful Sensor Signal Conditioner (SSC) with analog and digital output, on-chip diagnostics, industrial voltage range and an embedded DSP core. The solution targets high-end applications such as industrial, medical, and consumer sensing for a wide variety of sensor platform designs.
|
Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor | ブログ | 2023年5月24日 |
|
A Paradigm Shift in Automotive Pressure Sensing | ブログ | 2022年9月25日 |
|
ZSSC3281: A Quantum Leap in Sensor Signal Conditioning | ブログ | 2022年6月22日 |
|
Flexible Input/Output Configuration with the New ZSSC3240 | ブログ | 2020年7月7日 |
|
Enhancing HVAC for Safety, Comfort and Vehicle Driving Range | ブログ | 2020年7月3日 |
|
Sensor Signal Conditioning for an Analog World | ブログ | 2020年5月8日 |
|
Sensing Technologies for a Data-Driven World | ブログ | 2019年11月21日 |
|
Intelligent Sensors for Intelligent Systems | ブログ | 2018年1月9日 |
|
Do-It-Yourself Sensor Signal Conditioning | ブログ | 2017年12月20日 |