テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

  • IH(Soft Switching)向けの製品です。
  • 推奨周波数: 10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。

製品ラインアップ

600~650V

世代Vces
(V)
シリーズ回路方式特長推奨 周波数tsc外形
G7H65065T1x シリーズ電流共振向け超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
10kHz~ 35kHz-TO-247A
G7H60060T0x シリーズ電流共振向け超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
20kHz~ 100kHz-TO-247A
G6H60060Fxシリーズ電流共振向け低VCE(sat)10kHz~ 35kHz-TO-3P
TO-3PFM
TO-247A
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。
G6H60060Txシリーズ電流共振向け低VCE(sat)
高速ターンオフ
10kHz~ 35kHz-TO-247A
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。

1100~1350V

世代Vces
(V)
シリーズ回路方式特長推奨 周波数tsc外形
G6H1100-13501xFxRシリーズ電圧共振向けRC-IGBT低VCE(sat)10kHz~ 20kHz-TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。

特長

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

画像
IH用IGBT特長

IH電流共振向けIGBT

  • 低Etail
  • 低VCE(sat)
  • 高速SW
  • FRD内蔵
Part NumberVCES
[V]
VGES
[V]
IC [A]VCE(sat)
[V]
Tj max
[C]
Package
25C100C
RJH60T04DPQ-A1600±3060301.5
(30A)
150TO-247
(非絶縁)
RJH65T14DPQ-A0650±30100501.4
(50A)
175TO-247
(非絶縁)
他社IGBT600±2080401.9
(40A)
150TO-247
(非絶縁)

*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。

 サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。

IH電流共振向けIGBT 他社との性能比較

画像
動作疑似回路
画像
IH電流共振向けIGBT 他社との性能比較
Part NumberEtail
[uJ]
ttail
[ns]
Itail
[A]
RJH60T04DPQ-A1159.5199.26.4
B社IGBT193.1241.110.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 1.92 MB
アプリケーションノート PDF 655 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.23 MB 英語
アプリケーションノート PDF 1.16 MB 英語
4 items

ビデオ

IGBT Products

Renesas IGBT products Line-up