Renesas offers high-performance boost regulator ICs with integrated FETs. Boost converters, also known as a step-up converters, are DC/DC power converters with an output voltage greater than its input voltage. The driver boosts the voltage of the power source that is less than the Vin.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 降順で並び替え 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1256: Boost Converter Generates 5V at 375mA from Wide Range Negative Input Supply アプリケーションノート PDF 59 KB
AN1673: Application Circuit to Generate Plus and Minus Supplies Using the ISL97701 Boost Regulator アプリケーションノート PDF 382 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月30日