ルネサスの第2世代フルデジタル多相PWMコントローラは、3つの独立した出力で最大20相をネイティブにサポートし、業界の中でも広範かつスケーラブルなソリューションを提供します。 最新のコントローラファミリは、インテルVR13/VR13HCやIMVP8仕様、AMD SVI2インターフェースなど、幅広いインターフェースをサポートしています。 20Aから90Aまで、業界の中でも幅広いラインアップのスマートパワーステージモジュールと組み合わせることで、あらゆるレールや電力要件を満たすパワーソリューションを実現できます。

プロダクトセレクタ: 多相 DC/DCスイッチング・コントローラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 298 KB
ホワイトペーパー PDF 705 KB
2 items