REファミリとニチコンの小形リチウムイオン二次電池を使用することで、光や振動、流量などの微量の環境発電を活用したエナジーハーベストIoT機器を実現することが可能です。

特長

  • エネルギー密度とパワー密度を両立した、IoTやウェアラブルに最適な小形リチウムイオン二次電池「SLBシリーズ」
  • 急速充電・放電が可能:20Cレートの急速充放電に対応
  • 長寿命:25,000サイクル充放電後で80%以上の容量を維持
  • 安全性:強制的に内部短絡を発生させても破裂・発火の可能性が極めて低い
  • 低温性能:寒冷地(-30℃)でも充放電可能

アプリケーション

  • スマートホーム
  • スマートファクトリー
  • スマート農業
  • 災害検知
  • 定点観測
  • 状態監視

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
star ニチコン 小形リチウムイオン二次電池 (Renesas RE Partner Solution) English 製品概要 PDF 651 KB

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
自動車 開発環境 基本ページ 2020年5月7日