IDTは、ミリ波(mmWave)用途および製品向けにRapidWave™ベースバンドモデムソリューションを提供しています。RapidWaveソリューションは、こうした新しいmmWaveシステムで要求される性能と品質を実現する基盤となる技術です。
- インフラストラクチャ用途:固定無線アクセス、スマートシティ、スモールセルバックホール、監視カメラ
- 産業用途:Industry 4.0、ロボティクス、ドローン、Fixed V2I、メディアストリーミング
新しいmmWave技術に対応したRapidWave製品により、ネットワーク容量が増大します。ベースバンドモデムによってライセンス不要の5G技術を活用できるため、どのようなベンダーでも導入が可能です。