ルネサスのクロック分配製品は、システム内のクロック信号の調整/操作/分配に使用します。クロック分配製品には、PLL(位相同期回路)を備えるものとそうでないものがあります。各製品は、入力信号の信号品質が良好なアプリケーションにおいて、入力信号のバッファリング、ファンアウト調整、分周、多重化といった処理を行うために使用されます。また、シングル出力のクロック・バッファを、ある信号規格に準拠したクロックを別の規格に準拠したクロックに変換する(例えばLVCMOS入力からLVPECL出力への変換)目的で使用することも可能です。
ルネサスはタイミング・ソリューションの分野におけるリーダー企業として、クロックのバッファリング、分配、多重化を実現する豊富な製品ポートフォリオを用意しています。それにより、あらゆるアプリケーションのニーズに対応します。 ルネサスは、差動信号に対応したクロック分配用のICデバイスを多数提供しています。そのポートフォリオは業界最大の規模を誇ります。ルネサスの製品は、業界で最もよく使用されているLVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS、CML、HSTL、SSTLをサポートしています。
クロック分配ICはいくつかの方法で分類することができます。例えば、クロック周波数を変更せずに、入力クロックとして複数の個所に分配したいケースがあるでしょう。あるいは、入力クロックを分周したり逓倍したいこともあるはずです。ルネサスは、そうしたすべてのニーズを実現するデバイスを用意しています。詳細についてはこちら
をご覧ください。また、クロック分配においてゼロ遅延バッファを必要とするアプリケーションも存在するでしょう。PLLベースのデバイスを使用する際、ゼロ遅延バッファを使用することで、複数の負荷に対して入力クロックを分配することができます。ほとんどの製品では、外部帰還経路により、負荷に対し、タイミングを正確に制御してクロック信号を供給することができます。クロック分配ICについては こちらをご覧ください。
クロックツリーについて
クロック・ツリー(クロック分配ネットワーク)とは、単一の信号源から生成したクロック信号を、それを必要とするすべての回路/部品に分配するためのネットワーク構造のことです。システムを同期動作させるうえでは、クロック・ツリーが非常に重要な役割を果たします。クロック信号の特性と、その分配に使用するネットワークの特性については十分に注意を払わなければなりません。クロック・ツリーを適切に設計することによって、タイミングに関するクリティカルな要件を確実に満たし、信頼性の高い動作と最適な性能を実現することが可能になります。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Low Skew 1 to 4 Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | COL, SOIC | 8 | 2.0 x 2.0 x 0.5, 4.9 x 3.9 x 1.5 | 1.697 |
Low Skew 1 to 4 Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | COL, SOIC | 8 | 2.0 x 2.0 x 0.5, 4.9 x 3.9 x 1.5 | 1.172 |
Programmable Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 2.291 |
Programmable Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 2.658 |
1.8 V to 3.3 V 1:4 Crystal Input to LVCMOS Output High-Performance Clock Fanout Buffer with OE | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | COL, TSSOP | 16 | 2.5 x 2.5 x 0.5, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 2.022 |
1.8 V to 3.3 V 1:6 Crystal Input to LVCMOS Output High-Performance Clock Fanout Buffer with OE | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | COL, TSSOP | 16 | 2.5 x 2.5 x 0.5, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 2.093 |
1.8 V to 3.3 V 1:8 Crystal Input to LVCMOS Output High-Performance Clock Fanout Buffer with OE | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | TSSOP, VFQFPN | 20 | 3.0 x 3.0 x 1.0, 6.5 x 4.4 x 1.0 | 2.277 |
1.8V to 3.3V 1:2 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C, -40 to 105°C | COL, TSSOP | 8 | 2.0 x 2.0 x 0.5, 3.1 x 4.4 x 1.0 | 0.9666 |
1.8 V to 3.3 V 1:4 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | COL, TSSOP | 8 | 2.0 x 2.0 x 0.5, 2.0 x 2.0 x 0.75, 3.1 x 4.4 x 1.0 | 1.259 |
1.8 V to 3.3 V 1:6 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C, -40 to 105°C | COL, TSSOP | 14, 16 | 2.5 x 2.5 x 0.5, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 1.683 |
1.8 V to 3.3 V 1:8 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C, -40 to 105°C | COL, TSSOP | 16 | 2.5 x 2.5 x 0.5, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 1.753 |
1.8 V to 3.3 V 1:10 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C, -40 to 105°C | TSSOP, VFQFPN | 20 | 3.0 x 3.0 x 1.0, 6.5 x 4.4 x 1.0 | 3.353 |
1.8 V 1:3 TCXO / LVCMOS High-Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | DFN | 10 | 2.0 x 2.0 x 0.75 | 0.9666 |
1.8 V 1:4 TCXO / LVCMOS High-Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | COL | 16 | 2.5 x 2.5 x 0.5 | 1.259 |
1.8 V 1:6 TCXO / LVCMOS High-Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | VFQFPN | 20 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 1.995 |
2.5 V to 3.3 V 1:3 TCXO / LVCMOS High-Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | DFN | 10 | 2.0 x 2.0 x 0.75 | 0.9666 |
2.5 V to 3.3 V 1:4 TCXO / LVCMOS High-Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | COL | 16 | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
2.5 V to 3.3 V 1:6 TCXO / LVCMOS High-Performance Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 105°C | VFQFPN | 20 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 1.995 |
12:1 Single-Ended Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | TSSOP | 20 | 6.5 x 4.4 x 1.0 | 7.025 |
Low Skew,1-to-6,Differential-to-2.5V,3.3V LVPECL/ECL Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | TSSOP | 20 | 6.5 x 4.4 x 1.0 | 5.222 |
Low Skew,1-to-2,Differential-to-2.5V,3.3V LVPECL/ECL Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | SOIC, TSSOP | 8 | 3.0 x 3.0 x 0.97, 4.9 x 3.9 x 1.5 | 3.083 |
12:1 Differential-to-3.3V,2.5V LVPECL Clock/Data Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 9.833 |
Low Skew,1-to-5 Differential-to-2.5V,3.3V LVPECL/ECL Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | TSSOP | 20 | 6.5 x 4.4 x 1.0 | |
2:1 Differential-to-LVPECL Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | TSSOP, VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 8.678 |
4:1 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL / ECL Clock Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | TSSOP | 20 | 6.5 x 4.4 x 1.0 | 5.549 |
Low Skew, 1-to-10 Differential-to-2.5V, 3.3V LVPECL / ECL Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 3.859 |
Low Skew,1-to-12,Differential-to-3.3V,2.5V LVPECL Fanout Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 26.3 |
2:1 Differential-to-LVDS Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 8.14 |
4:1 Differential-to-LVDS Clock Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | TSSOP | 16 | 5.0 x 4.4 x 1.0 | |
8:1 Differential-to-LVDS Clock Multiplexer | Clock Multiplexers (MUX) | -40 to 85°C | TSSOP | 24 | 7.8 x 4.4 x 1.0 | |
Crystal or Differential to LVCMOS/ LVTTL Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 2.121 |
Crystal or Differential to LVCMOS/ LVTTL Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.767 |
Crystal or Differential to LVCMOS/ LVTTL Clock Buffer | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 2.234 |
1:2 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 6.857 |
1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 20 | 4.0 x 4.0 x 1.0 | 6.757 |
2:4 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 6.857 |
2:8 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 | 5.0 x 5.0 x 0.8 | 6.757 |
2:12 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | 7.428 |
Dual 1:2 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 6.857 |
Dual 1:4 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 28 | 5.0 x 5.0 x 0.8 | 6.757 |
Dual 1:6 LVDS Output 1.8V / 2.5V Fanout Buffer | RF Buffers | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | WLCSP | 48 | 3.59 x 3.04 x 0.6 | |
Dual 1:6 LVDS Output 1.8V / 2.5V Fanout Buffer | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | 7.906 |
Dual 1:8 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks | RF Buffers | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 48 | 7.0 x 7.0 x 0.9 | 8.503 |
Low Additive Jitter 2:8 Buffer with Universal Differential Outputs | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 5.29 |
Low Additive Jitter 2:8 Buffer with CMOS / Differential Outputs | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 6.985 |
Programmable Low Additive Jitter 2:8 Buffer with Dividers and Universal Outputs | Clock Buffers & Drivers | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | |
2:4, LVDS Output Fanout Buffer, 2.5V | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 3.681 |
2:4, LVDS Output Fanout Buffer, 3.3 V | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 16 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 4.227 |
1:8, LVDS Output Fanout Buffer | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 | 5.0 x 5.0 x 0.8 | |
1:12, LVDS Output Fanout Buffer | RF Buffers | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 6.0 x 6.0 x 0.9 |
業界初、PCI Express 6.0向けクロックバッファとマルチプレクサを発売 | ニュース | 2022年4月14日 |