830S21I is a 1-to-1 Differential-to- LVCMOS/ LVTTL translator and a member of the family of High Performance Clock Solutions from IDT. The differential input is highly flexible and can accept the following input types: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL and HCSL. The small 8-lead SOIC footprint makes this device ideal for use in applications with limited board space.

特長

  • One LVCMOS/LVTTL output
  • Differential CLK, nCLK input pair
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • Maximum output frequency: 350MHz
  • Part-to-part skew: 525ps (maximum)
  • Additive Phase jitter, RMS: 0.11ps (typical)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • Full 3.3V and 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
830S21AMILF
Active SOIC 8 I はい Tube
Availability
830S21AMILFT
Active SOIC 8 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
830S21i Final Data Sheet データシート PDF 439 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース