ルネサスのクラス最高の車載用センサシグナルコンディショニング(SSC)ICは、消費電力を低減するための低消費電流への要求 (PHEV、BEV、FCEV車に不可欠) や過酷な車載環境に耐えるように最適化されるとともに、優れた電磁両立性とESD保護機能を備えています。 さらに、これらのSSC製品は、AEC-Q100規格(-40℃~+150℃)に準拠した広い動作温度範囲において、センサ固有のオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性をデジタル補正します。

ISO 26262に準拠したASIL要件をサポートするため、OEMや自動車用センサモジュールサプライヤをサポートする複数の診断・監視機能がSSCに実装されています。 これによりSSCは高い信頼性・安全性を要求されるトランスミッションやブレーキなどのセンサアプリケーションだけでなく、DPF、EGR、HVACといったその他のアプリケーションもサポートします。

ルネサスのSSCは、ピエゾ抵抗式MEMS、セラミック、歪みゲージなど複数の圧力センサに対応しており、絶対圧、ゲージ圧/気圧、差圧を正確に測定できます。 ルネサスのSSCには熱電対による高温センシングをサポートした物も有ります。

これらのSSCは、ダイオード、RTD、TCRといったさまざまな外部温度センサや内蔵PTAT温度センサをサポートし、正確な温度測定を行います。 SSCがサポートする出力インターフェースには、アナログ、SENT、LIN、PWM、I2Cがあります。

出力ピンを介してサポートされるSSCのエンド・オブ・ライン校正は、ワンワイヤ・インターフェース(OWI)を使用して試験時間を短縮し、完全なデジタル通信での校正を可能にします。 デジタル校正では外部装置やレーザによる検出素子のトリミングが不要なため、お客様の全体的な組み立てコストの低減に役立ちます。 次世代のSSCは、ZSSC41xxファミリとドロップイン互換性と同一のピン&パッドレイアウトを提供することにより、お客様の多種多様なセンサプラットフォームの作成を容易にします。

SSC評価キットは、ルネサスのSSC ICファミリの機能と設定オプションの概要を習得するために設計されています。 これらのキットは、センサモジュールの評価と設計において、初心者からエキスパートまで幅広いユーザをサポートします。

プロダクトセレクタ: 車載用センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ビデオ&トレーニング

High Performance, Highly Accurate Pressure Sensing Solution for Automotive

An overview of the RAA2S425x Family of ICs for automotive pressure sensing systems. Renesas’ SSCs provide highly accurate amplification and sensor-specific correction of signals in automotive xEV/PHEV/FCEV and BEV pressure sensing braking, transmission and HVAC systems.

ニュース&ブログ