タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0672DD-A |
Pkg. Previous Code | P672F2-127-WNG |
JEITA Standard | P-HBGA672-45x45-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8390 |
Lead Count | 672 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 45mm |
幅 | 45mm |
Thickness | 1.95mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 45 x 45 x 1.95 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 82 KB | |
4 items
|