タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | TTBG0064GA-A |
Pkg. Previous Code | P64F9-80-CA1 |
JEITA Standard | T-TFBGA64-8x8-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | T-TFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8351 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 1.07mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 1.07 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 329 KB | |
Carrier/Package | PDF 198 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 22 KB | |
4 items
|