タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0093GC-A |
Pkg. Previous Code | P93F1-80-DC2 |
JEITA Standard | P-LFBGA93-10x12-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8000 |
Lead Count | 93 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12mm |
幅 | 10mm |
Thickness | 1.38mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 12 x 10 x 1.38 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
Carrier/Package | PDF 229 KB | |
Carrier/Package | PDF 105 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 26 KB | |
5 items
|