タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0729FC-A |
Pkg. Previous Code | P729F5-100-NN3-1 |
JEITA Standard | P-HBGA729-29x29-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7780 |
Lead Count | 729 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 29mm |
幅 | 29mm |
Thickness | 3.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 29 x 29 x 3.4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 217 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 454 KB | |
4 items
|