タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | TLBG0256DA-A |
Pkg. Previous Code | P256N7-127-B6 |
JEITA Standard | T-HLBGA256-27x27-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | T-HLBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7613 |
Lead Count | 256 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 27mm |
幅 | 27mm |
Thickness | 1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 27 x 27 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 195 KB | |
Carrier/Package | PDF 199 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 28 KB | |
4 items
|