タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 5.00x5.00x0.90 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | NLG32 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 194 KB | |
認証書 | PDF 170 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 194 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 194 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 194 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 194 KB | |
製品変更通知 | PDF 120 KB | |
7 items
|